HDTF-6-06-S-RA-HS-100 XCede® HD 1.80 mm abgewinkelte Backplane-Buchse mit hoher Dichte
Eigenschaften
Modulares Design erlaubt höhere Flexibilität bei der Applikation
85 Ω und 100 Ω Optionen
Standard- oder Highspeed-Wafer erhältlich
3-, 4- und 6-reihige Ausführungen
4, 6 oder 8 Spalten
Nennstrom: max. 1,5 A
Nennspannung: max. 48 VAC/68 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $21.358 | $19.790 | $18.200 | $15.826 | $13.731 | $12.510 | $10.842 | $9.195 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (28 Teile pro Packung) |