HDTM-3-08-1-S-VT-2-R-2-A - XCede® HD 1.80 mm vertikale Backplane-Stiftleiste mit hoher Dichte
Eigenschaften
Integrierte Führung, Kodierstift und polarisierende Seitenwände erhältlich
Bis zu 3.00 mm Kontaktweg an den Signalkontakten
3-, 4- und 6-reihige Ausführungen
4, 6 oder 8 Spalten
Drei Ebenen der Sequenzierung ermöglichen Hot-Plugging
Nennstrom: max. 1,5 A
Nennspannung: max. 48 VAC/68 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.