HDTM-4-08-2-S-VT-0-3-T - XCede® HD 1.80 mm vertikale Backplane-Stiftleiste mit hoher Dichte

Eigenschaften

  • Integrierte Führung, Kodierstift und polarisierende Seitenwände erhältlich

  • Bis zu 3.00 mm Kontaktweg an den Signalkontakten

  • 3-, 4- und 6-reihige Ausführungen

  • 4, 6 oder 8 Spalten

  • Drei Ebenen der Sequenzierung ermöglichen Hot-Plugging

  • Nennstrom: max. 1,5 A

  • Nennspannung: max. 48 VAC/68 VDC

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
16 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Serien-Abbildung HDTF-
HDTF

XCede® HD 1.80 mm abgewinkelte Backplane-Buchse mit hoher Dichte

Abbildung der Serie für 292-CM
HPTS

XCede® HD Stromversorgungsmodul, Buchse

Abbildung der Serie für 292-CM
BSP

XCede® HD kundenspezifisches abgewinkeltes Backplane-Modul mit hoher Dichte

Testberichte
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RU-Zertifikat Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.