HDWM-10-59-G-D-560-SM - 0.050 " x 0.100 " Flex Stack Hochtemperatur-Mikro-Boardstapler
Eigenschaften
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.819 | $5.261 | $4.888 | $4.656 | $3.589 | $3.233 | $2.522 | $1.810 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDWM-10-59-G-D-450-SM | 0 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-10-59-G-D-430-SM | 0 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-10-59-G-D-355-SM | 0 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-10-59-G-D-300-SM | 0 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-10-59-G-D-495-SM | 0 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-10-59-G-D-280-SM | 0 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-10-59-G-D-480-SM | 0 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-10-59-G-D-250-SM | 0 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |