HDWM-15-59-S-D-435-SM - 0.050 " x 0.100 " Flex Stack Hochtemperatur-Mikro-Boardstapler
Eigenschaften
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| HDWM-15-59-S-D-468-SM | 0 | Schlauch | 1 | 30 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-15-59-S-D-472-SM | 0 | Schlauch | 1 | 30 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-15-59-S-D-315-SM | 0 | Schlauch | 1 | 30 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-15-59-S-D-475-SM | 0 | Schlauch | 1 | 30 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-15-59-S-D-460-SM | 0 | Schlauch | 1 | 30 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (30 Teile pro Packung) |