HDWM-25-61-S-D-250 0.050 " x 0.100 " Flex Stack Hochtemperatur-Mikro-Boardstapler
Eigenschaften
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $13.312 | $12.303 | $11.630 | $11.209 | $8.640 | $7.784 | $6.071 | $4.358 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDWM-25-61-S-D-700 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| HDWM-25-61-S-D-430 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| HDWM-25-61-S-D-670 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| HDWM-25-61-S-D-560 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |