HDWM-36-59-S-D-470-SM - 0.050 " x 0.100 " Flex Stack Hochtemperatur-Mikro-Boardstapler
Eigenschaften
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $19.666 | $18.617 | $17.918 | $17.480 | $13.474 | $12.138 | $9.468 | $6.796 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDWM-36-59-S-D-500-SM | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-36-59-S-D-374-SM | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-36-59-S-D-400-SM | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-36-59-S-D-250-SM | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-36-59-S-D-254-SM | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-36-59-S-D-516-SM | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-36-59-S-D-510-SM | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-36-59-S-D-615-SM | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |