HLF6 - Halo® Robuste Buchse mit hoher Dichte

Eigenschaften

  • Hohe Dichte bis zu 76 Kontakte in einer Reihe um den Umfang (38 Kontakte pro Seite)

  • Ermöglicht vertikales Stecken mit optischen Halo®-Systemen und Halo Cu™-Kupfersystemen

  • Integrierter Verriegelungsmechanismus vereinfacht das Stecken/Trennen der Kabelkonfektion

  • Niedriges Profil mit einem 2-teiligen Kontaktsystem, das starken Stößen und Vibrationen standhält

  • Oberflächenmontage

  • Samtec optischen Halo®-Transceiver-Kits und Halo Cu™-Kupferkabel sind nicht mit der HALO®-Frontplatte oder anderen von Halo Electronics (www.haloelectronics.com) verkauften Produkten verbunden

Halo® Robuste Buchse mit hoher Dichte
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
Gbit/s geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Halo Cu™ Kupfer-Mid-Board-Kabelsystem
HALO-PE

Halo Cu™ Kupfer-Mid-Board-Kabelsystem

Halo-Steckverbinder und -Kabel
HALO-C

IN ENTWICKLUNG – Halo® optische Mid-Board-Transceiver der nächsten Generation
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.