HALO-PE - Halo Cu™ Kupfer-Mid-Board-Kabelsystem
Eigenschaften
112 Gbit/s PAM4 Leistung pro Spur
16 Kanäle (x8 bidirektional oder x16 unidirektional)
Austauschbar mit optischen Mid-Board-Transceivern von Halo® unter Verwendung desselben robusten Buchsensteckers für die Oberflächenmontage
Niedriges 6,5-mm-Profil für Platzersparnis
Entwickelt, um hohen Stößen und Vibrationen standzuhalten, mit einem robusten 2-teiligen Kontaktsystem
34 AWG, 92 Ω Eye Speed Thinax™ Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel
Kontakt [E-Mail geschützt] Weitere Informationen
Samtec optischen Halo®-Transceiver-Kits und Halo Cu™-Kupferkabel sind nicht mit der HALO®-Frontplatte oder anderen von Halo Electronics (www.haloelectronics.com) verkauften Produkten verbunden
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.