HPW - .200"-Strom-Boardstapler

Eigenschaften

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .045" (1.14 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 5,08 mm ( 0,200")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

.200"-Strom-Boardstapler
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild HPF-Serie
HPF

.200"-Strom-Buchsenleiste

Vollständig gesteckte Sätze
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
HPW-02-04-T-S-300-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 16.51 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-350-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 17.78 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-620-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 24.638 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-790-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 28.956 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-440-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 20.066 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-260-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 15.494 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-270-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 15.748 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-340-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 17.526 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-490-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 21.336 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-690-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 26.416 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-730-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 27.432 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-760-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 28.194 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-800-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 29.21 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-580-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 23.622 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-670-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 25.908 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-280-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 16.002 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-380-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 18.542 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-420-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 19.558 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-610-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 24.384 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
HPW-02-04-T-S-680-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 26.162 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RU-Zertifikat Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.