Stapelbare flexible Stromversorgungsysteme

Standardmäßige und Hochtemperatur-Steckverbinder-Leisten mit Power Eye Kontakten für Applikationen mit bis zu 15 A pro Kontakt.

Eigenschaften

  • BeCu Power Dreifinger Tiger Eye Kontakt 

  • Flexible Stapelhöhen und Kontaktanzahlen

  • Standardmäßige und Hochtemperatursysteme

  • Robuste Verschlussklemme optional

Produkte

FHP – .156" Power Tiger Eye Buchsenleiste

Eigenschaften
  • Kontaktsystem: Power Tiger Eye

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 3,96 mm ( 0,156")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

Vorschaubild FHP-Serie

FWJ – .156"-Stromversorgungs-Stiftleiste

Eigenschaften
  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .045" (1.14 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 3,96 mm ( 0,156")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Vorschaubild FWJ-Serie

HFWJ – .156"-Hochtemperatur-Stromversorgungs-Stiftleiste

Eigenschaften
Vorschaubild HFWJ-Serie

HPF – .200"-Strom-Buchsenleiste

Eigenschaften
  • Kontaktsystem: Power Tiger Eye

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 5,08 mm ( 0,200")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

Vorschaubild HPF-Serie

HPM – .200"-Stromversorgungs-Stiftleiste

Eigenschaften
  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .045" (1.14 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 5,08 mm ( 0,200")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

Vorschaubild HPM-Serie

HPW – .200"-Strom-Boardstapler

Eigenschaften
  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .045" (1.14 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 5,08 mm ( 0,200")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

Vorschaubild HPW-Serie

JW - .156" Flex Stack, elektrischer flexibler Boardstapler

Eigenschaften
Vorschaubild JW-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weiter Stromversorgungssysteme