HQCD-060-05.00-TBL-SBR-1 - 0.50 mm Q Strip® Koaxialkabelgruppe
Die HQCD ist eine 0.50 mm Highspeed-Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board-Anwendungen. Die HQCD ist kompatibel mit den QTH- und QSH-Groundplane-Steckverbindern und verwendet Samtecs Eye Speed-Kabel, um eine 14 Gbit/s-Leistung zu erzielen. Samtecs einzigartige Fertigungstechniken ermöglichen es Kunden, kundenspezifische Kabellängen für eine schnelle Lieferung zu spezifizieren.
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
38 AWG Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Zweireihiges System mit bis zu 180 Kontakten
Optionale Schraubenmontagen und Arretierstifte für die rauesten Anforderungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| HQCD-060-06.00-TBL-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-060-04.00-TBL-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-060-03.75-TBL-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-060-03.50-TBL-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-060-03.00-TBL-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-060-08.00-TBL-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-060-10.00-TBL-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-060-11.80-TBL-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-060-11.81-TBL-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-060-12.00-TBL-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-060-15.75-TBL-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-060-20.00-TBL-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-060-24.00-TBL-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-060-30.00-TBL-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-060-31.50-TBL-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-060-40.00-TBL-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |