HQCD - 0.50 mm Q Strip® Koaxialkabelgruppe

Die HQCD ist eine 0.50 mm Highspeed-Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board-Anwendungen. Die HQCD ist kompatibel mit den QTH- und QSH-Groundplane-Steckverbindern und verwendet Samtecs Eye Speed-Kabel, um eine 14 Gbit/s-Leistung zu erzielen. Samtecs einzigartige Fertigungstechniken ermöglichen es Kunden, kundenspezifische Kabellängen für eine schnelle Lieferung zu spezifizieren.

Eigenschaften

  • 0,50-mm-Raster (0,0197")

  • 38 AWG Koaxialkabel

  • 50 Ohm single-ended Signalführung

  • Zweireihiges System mit bis zu 180 Kontakten

  • Optionale Schraubenmontagen und Arretierstifte für die rauesten Anforderungen

0.50 mm Q Strip® Koaxialkabelgruppe
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Drucke und Fußabdrücke
HQCD - .5mm (.0197") single-ended Highspeed-Koaxialkabelkonfektion
HQCD - TTR-SBR
HQCD - TTR-SED
HQCD - TTR-SEU
HQCD - TTR-STL
HQCD - TTR-STR
HQCD - TTR-TBR
HQCD - TTR-TEU
HQCD - TTR-TED
HQCD - TTR-TTL
HQCD - TTR-TTR
HQCD - TTL-SBL
HQCD - TTL-SBR
HQCD - TTL-SED
HQCD - TTL-SEU
HQCD - TTL-STL
HQCD - TTL-STR
HQCD - TTL-TBL
HQCD - TTL-TBR
HQCD - TTL-TED
HQCD - TTL-TEU
HQCD - TTL-TTL
HQCD - TTL-TTR
HQCD - TBR-SBL
HQCD - TBR-SBR
HQCD - TBR-SED
HQCD - TBR-SEU
HQCD - TBR-STL
HQCD - TBR-STR
HQCD - TBR-TBL
HQCD - TBR-TBR
HQCD - TBR-TED
HQCD - TBR-TEU
HQCD - TBR-TTL
HQCD - TBR-TTR
HQCD - TBL-SBL
HQCD - TBL-SBR
HQCD - TBL-SED
HQCD - TBL-SEU
HQCD - TBL-STL
HQCD - TBL-STR
HQCD - TBL-TBL
HQCD - TBL-TBR
HQCD - TBL-TED
HQCD - TBL-TEU
HQCD - TBL-TTL
HQCD - TBL-TTR
HQCD - STR-SBL
HQCD - STR-SBR
HQCD - STR-SED
HQCD - STR-SEU
HQCD - STR-STL
HQCD - STR-STR
HQCD - STR-TTL
HQCD - STR-TTR
HQCD - STR-TBL
HQCD - STR-TBR
HQCD - STR-TED
HQCD - STR-TEU
HQCD - STL-SBL
HQCD - STL-SBR
HQCD - STL-SED
HQCD - STL-SEU
HQCD - STL-STL
HQCD - STL-STR
HQCD - STL-TBL
HQCD - STL-TBR
HQCD - STL-TED
HQCD - STL-TEU
HQCD - STL-TTL
HQCD - STL-TTR
HQCD - SBR-SBL
HQCD - SBR-SBR
HQCD - SBR-SED
HQCD - SBR-SEU
HQCD - SBR-STL
HQCD - SBR-STR
HQCD - SBR-TBL
HQCD - SBR-TBR
HQCD - SBR-TED
HQCD - SBR-TEU
HQCD - SBR-TTL
HQCD - SBR-TTR
HQCD - SBL-SBL
HQCD - SBL-SBR
HQCD - SBL-SED
HQCD - SBL-SEU
HQCD - SBL-STL
HQCD - SBL-STR
HQCD - SBL-TBL
HQCD - SBL-TBR
HQCD - SBL-TED
HQCD - SBL-TEU
HQCD - SBL-TTL
HQCD - SBL-TTR
HQCD - TEU-SBL
HQCD - TEU-SBR
HQCD - TEU-SED
HQCD - TEU-SEU
HQCD - TEU-STL
HQCD - TEU-STR
HQCD - TEU-TBL
HQCD - TEU-TBR
HQCD - TEU-TED
HQCD - TEU-TEU
HQCD - TEU-TTL
HQCD - TEU-TTR
HQCD - TED-SBL
HQCD - TED-SBR
HQCD - TED-SED
HQCD - TED-SEU
HQCD - TED-STL
HQCD - TED-STR
HQCD - TED-TBL
HQCD - TED-TBR
HQCD - TED-TED
HQCD - TED-TEU
HQCD - TED-TTL
HQCD - TED-TTR
HQCD - SEU-SBL
HQCD - SEU-SBR
HQCD - SEU-SED
HQCD - SEU-SEU
HQCD - SEU-STL
HQCD - SEU-STR
HQCD - SEU-TED
HQCD - SEU-TBL
HQCD - SEU-TBR
HQCD - SEU-TEU
HQCD - SEU-TTL
HQCD - SEU-TTR
HQCD - SED-SBL
HQCD - SED-SBR
HQCD - SED-SED
HQCD - SED-SEU
HQCD - SED-STL
HQCD - SED-STR
HQCD - SED-TBL
HQCD - SED-TBR
HQCD - SED-TED
HQCD - SED-TEU
HQCD - SED-TTL
HQCD - SED-TTR
HQCD - TTR-TBL
HQCD - TTR-SBL
HQCD - Anwendungsdruck für Anschraubmöglichkeit
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild QSH-Serie
QSH

0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste

Vorschaubild QTH-Serie
QTH

0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RU-Zertifikat Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.