HQCD-090-15.00-SBR-SBR-1 - 0.50 mm Q Strip® Koaxialkabelgruppe
Die HQCD ist eine 0.50 mm Highspeed-Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board-Anwendungen. Die HQCD ist kompatibel mit den QTH- und QSH-Groundplane-Steckverbindern und verwendet Samtecs Eye Speed-Kabel, um eine 14 Gbit/s-Leistung zu erzielen. Samtecs einzigartige Fertigungstechniken ermöglichen es Kunden, kundenspezifische Kabellängen für eine schnelle Lieferung zu spezifizieren.
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
38 AWG Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Zweireihiges System mit bis zu 180 Kontakten
Optionale Schraubenmontagen und Arretierstifte für die rauesten Anforderungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| HQCD-090-16.00-SBR-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-090-18.00-SBR-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-090-09.80-SBR-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-090-09.00-SBR-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-090-06.30-SBR-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-090-02.40-SBR-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQCD-090-72.00-SBR-SBR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |