HSEC6-042-01-S-RA-WT-TR 0,60 mm Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, abgewinkelt
Eigenschaften
0.60-mm-Raster Differenzialpaar-System
Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität
Passt zu 1.60 (.062") dicken Leiterkarten
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Konform mit SFF-TA-1002: x4 (1C), x8 (2C), x16 (4C und 4C+)
Schweißlasche für mechanische Festigkeit
Highspeed-Kabelkonfektion mit 0,60-mm-Raster (GC6) erhältlich; Pinbelegung kompatibel zur SFF-TA-1002 Spezifikation
Nennstrom: max. 1,5 A
Nennspannung: max. 185 VAC/262 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1750 |
| Preis | $13.637 | $12.909 | $12.425 | $12.122 | $10.049 | $9.358 | $7.977 | $6.595 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (250 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |