HSEC8-149-01-L-DP-A-K 0,80 mm Vertikaler Generate® Highspeed-Differenzialpaar-Edgecard-Steckverbinder

Der HSEC8-DP ist ein 0.80 mm Raster Edgecard-Steckverbinder mit differentiellen Paaren zur Vertikalmontage. Diese Serie ist mit dem Edge Rate®-Kontaktsystem von Samtec ausgestattet und für Anwendungen konzipiert, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4-Leistung erfordern. Der HSEC8-DP ist mit einer 1,60-mm-Karte (0,062") verwendbar.

Eigenschaften

  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4

  • Bis zu 56 differentielle Leitungspaare

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • Nennstrom: max. 2,7 A

  • Nennspannung: max. 235 VAC/332 VDC

  • Optionale Lötstifte

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 500 1000 2000
Preis $9.119 $8.428 $7.968 $7.679 $5.968 $5.397 $4.255 $3.114
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Evaluerungs- und Entwicklungskits
HSEC8-DP SI-Evaluierungskit

REF-210637-X.XX-XX

Firma: Samtec

Samtec 0.80 mm-Raster Edge Rate® Differenzialpaar-Highspeed-Edgecard-Steckverbinder bieten 56 Gbit/s PAM4-Leistung in typischen Edgecard-Anwendungen. Das HSEC8-DP SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu nutzende Lösung zum Testen von HSEC8-DP-Steckverbindern. Das HSEC8-DP SI-Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Es kann eigenständig für HSEC8-DP-Steckverbinder verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild HSEC8-DV-Serie
HSEC8-DV

Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, 0,80 mm, vertikal

Vorschaubild HSEC8-EM-Serie
HSEC8-EM

0,80 mm Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, Kantenmontage

Vorschaubild HSEC8-RA-Serie
HSEC8-RA

0,80 mm Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, abgewinkelt

Vorschaubild HSEC8-PV-Serie
HSEC8-PV

0,80 mm Generate® High-Speed Strom/Signal Kombinations-Edgecard-Steckverbinder
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.