HTMS-103-02-H-S Mikro-Stiftleiste, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster
Die HTMS ist eine Durchgangsloch-Stiftleiste zur Leiterplattenmontage. Sie nutzt ein Raster von 0.050" (1.27 mm) zwischen Kontakten und 0.100" (2.54 mm) zwischen den Reihen, um dem Leiterplattendesigner mehr Flexibilität zu bieten. Die HTMS ist in vertikaler oder abgewinkelter Ausrichtung und in mehreren Leitungsstilen erhältlich.
Eigenschaften
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.094 | $0.849 | $0.686 | $0.583 | $0.463 | $0.421 | $0.341 | $0.260 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTMS-103-02-SM-S | 295 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTMS-103-02-L-S | 286 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTMS-103-02-S-S | 286 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTMS-103-02-T-S | 286 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTMS-103-02-TM-S | 286 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTMS-103-02-G-S | 286 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |