IDP1 - 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Draht-zu-Draht Stiftleiste-Kabel-Steckverbinder-Crimpgehäuse zur Chassis-Befestigung, zweireihig, Stecker / männlich, Verriegelung, Micro Mate™

Das IPD1 ist ein Buchsengehäuse für einen diskreten Kabelanschluss. Unter Verwendung von Crimpkontakten, die lose oder auf Rollen für automatische Applikationswerkzeuge geliefert werden, ist die IDP1 polarisiert und in ein- oder zweireihiger Ausführung erhältlich.

Eigenschaften

  • Passt auf .033 Zoll (0.84 mm), .062 Zoll (1.57 mm) und .090 Zoll (2,29 mm) dicke Paneele

  • 1,00-mm-Raster (0,0394")

  • Halbautomatisches Montagewerkzeug erhältlich

  • Handwerkzeug erhältlich

  • 2 - 10 Positionen

1 mm (0,0394 Zoll) Raster Draht-zu-Draht Stiftleiste-Kabel-Steckverbinder-Crimpgehäuse zur Chassis-Befestigung, zweireihig, Stecker / männlich, Verriegelung, Micro Mate™
Gegenstücke und verwandte Komponenten

1.00 mm Doppelreihige Micro Mate™-Familie

Serien mit Kontakt-Bezug
Gehäuse Kontakt Kabelkonfektion Handwerkzeug Applikator
ISD1 CC09R S1SD CAT-HT-309 CAT-MC-309
CC09M S1SDT
Serien mit Terminal-Bezug
Gehäuse Terminal Kabelkonfektion Paneel-Baugruppe Board-Montage Handwerkzeug Applikator
IDT1 TC37R T1SD T1PD T1M CAT-HT-309 KOMMT BALD
IDP1 TC37M T1SDT T1PDT
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.