IPBT-102-H1-L-D-GP 4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine, Ummantelte Box-Stiftleiste-Steckverbinder, hochleistungsfähig, isoliert, ein- oder zweireihig, vertikal oder abgewinkelt, Oberflächenmontage (SMT) / Durchgangsloch, Führungspfostenoption, Power Mate®
Der IPBT gehört zur Power Mate®-Serie von Samtec und ist ein diskreter Kabelheader zur Verwendung auf Leiterplatten. Der IPBT ist ein 0,165" (4.19 mm)-Raster-Steckverbinder und mit Anschlüssen für Oberflächenmontage und Durchgangsbohrungen erhältlich. Das Steckverbindergehäuse ist polarisiert und mit einem Verriegelungssystem für sicheres Stecken ausgestattet.
Eigenschaften
.165" Raster (4.19 mm)
Nennstrom: max. 9,3 A
Nennspannung: max. 400 VAC/566 VDC
Variable Stapelhöhen
Individuell ummantelte Kontakte
Optionale Öffnungen für polarisierte Führungsstifte
Ein- oder zweireihig
Vertikal als bedrahtet und zur Oberflächenmontage, abgewinkelt, bedrahtet
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.218 | $2.019 | $1.714 | $1.479 | $1.396 | $1.287 | $1.111 | $1.004 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPBT-102-H1-T-D-GP | 27 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
