JSOM-B-09.65-02 SureWare™ Schrauben-Präzisionsabstandshalter für Board-Stapel – VITA™- und PC/104-Standard™
Eigenschaften
Zur Verwendung mit Q2™ Steckverbindern, die für PCI/104-Express™ Applikationen entwickelt wurden: ASP-129637-03, ASP-129637-13, ASP-129646-03, ASP-129646-22
Für alle Versionen eignet sich ein 1.5-mm-Innensechskantschlüssel oder -dreher
Trennt Leiterplatten in gleichmäßigen Bewegungen, um das Risiko einer Komponentenbeschädigung zu verringern
Mit oder ohne Schraubensicherungsmittel erhältlich
Funktioniert als traditioneller Abstandshalter
Für PCI/104-Express™, VITA™ 42, 57.1 und 57.4 Systeme
Zur Verwendung mit SamArray® und SEARAY™ Steckverbindern, die für VITA™ 42-, 57.1- und 57.4-Anwendungen entwickelt wurden
ASP-103614-04, ASP-103612-04, ASP-189983-02, ASP-200178-01, ASP-200191-01, ASP-200179-01
ASP-134602-01, ASP-134488-01, ASP-134486-01, ASP-134606-01, ASP-134604-01, ASP-134603-01
ASP-188588-01, ASP-184330-01, ASP-184329-01, ASP-196174-01, ASP-186900-01, ASP-186899-01
Board-Bauteilhöhen von 8.5 mm, 10 mm, 12 mm und 15.24 mm erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.