JSOM-B-12.00-02 SureWare™ Schrauben-Präzisionsabstandshalter für Board-Stapel – VITA™- und PC/104-Standard™

Eigenschaften

  • Zur Verwendung mit Q2™ Steckverbindern, die für PCI/104-Express™ Applikationen entwickelt wurden: ASP-129637-03, ASP-129637-13, ASP-129646-03, ASP-129646-22

  • Für alle Versionen eignet sich ein 1.5-mm-Innensechskantschlüssel oder -dreher

  • Trennt Leiterplatten in gleichmäßigen Bewegungen, um das Risiko einer Komponentenbeschädigung zu verringern

  • Mit oder ohne Schraubensicherungsmittel erhältlich

  • Funktioniert als traditioneller Abstandshalter

  • Für PCI/104-Express™, VITA™ 42, 57.1 und 57.4 Systeme

  • Zur Verwendung mit SamArray® und SEARAY™ Steckverbindern, die für VITA™ 42-, 57.1- und 57.4-Anwendungen entwickelt wurden

  • ASP-103614-04, ASP-103612-04, ASP-189983-02, ASP-200178-01, ASP-200191-01, ASP-200179-01

  • ASP-134602-01, ASP-134488-01, ASP-134486-01, ASP-134606-01, ASP-134604-01, ASP-134603-01

  • ASP-188588-01, ASP-184330-01, ASP-184329-01, ASP-196174-01, ASP-186900-01, ASP-186899-01

  • Board-Bauteilhöhen von 8.5 mm, 10 mm, 12 mm und 15.24 mm erhältlich

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Teilespezifische Dokumente
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 7318.19
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
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: CHINA. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.