JW-07-04-T-S-360-140 - 0.156" Flex Stack, Boardstapler mit flexibler Stromversorgung
Eigenschaften
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 3,96 mm ( 0,156")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .045" (1.14 mm)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.407 | $1.962 | $1.666 | $1.482 | $1.142 | $1.029 | $0.802 | $0.576 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-07-04-T-S-1070-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-1010-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-270-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-1090-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-500-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-650-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-320-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-980-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-530-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-990-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-440-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-330-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-750-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-890-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-260-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-350-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-900-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-600-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-430-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-07-04-T-S-1080-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

