JW-14-04-T-S-1010-140 - 0.156" Flex Stack, Boardstapler mit flexibler Stromversorgung
Eigenschaften
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 3,96 mm ( 0,156")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .045" (1.14 mm)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.702 | $3.347 | $3.110 | $2.962 | $2.284 | $2.057 | $1.604 | $1.151 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-14-04-T-S-520-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-1060-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-560-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-360-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-990-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-510-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-330-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-1050-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-690-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-730-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-450-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-620-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-770-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-610-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-980-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-740-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-370-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-760-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-340-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| JW-14-04-T-S-940-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

