LPAF-40-03.0-L-06-2-K - 0.050 Zoll LP Array™ High-Speed Open-Pin-Field-Buchse mit niedrigem Profil und hoher Dichte
Eigenschaften
Leistung von 56 Gbit/s PAM4
Niedriges Profil mit Bauteilhöhen von 4 mm, 4.5 mm, 5 mm
Bis zu 400 I/O
Mit 4, 6 und 8 Reihen
.050" Raster (1.27 mm)
Dual-Beam-Kontaktsystem
Nennstrom: max. 2,2 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
Gelötete Crimp-Verbindung für einfache Verarbeitung
Analog Over Array™-fähig
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| LPAF-40-03.0-L-06-2-K-FR | 0 | Band und Rolle | 550 | 550 | Verpackung | Nein |
| LPAF-40-03.0-L-06-2-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 550 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |