LS2-105-02-H-D-TR 2.00 mm Stift-/Buchsenleisten Kombination mit Verriegelung
Eigenschaften
Anwendung: ummantelte, polarisierte, selbststeckendes System für raue Einsatzbedingungen mit bis 60 zu Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: Die gleiche Artikelnummer auf beiden Platinen reduziert die Lagerbestände
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| LS2-105-02-H-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| LS2-105-02-L-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 250 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LS2-105-02-LM-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 250 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LS2-105-02-F-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 250 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LS2-105-02-S-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 250 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LS2-105-02-SM-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 250 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |