LS2 - 2.00 mm Stift-/Buchsenleisten Kombination mit Verriegelung

Eigenschaften

  • Anwendung: ummantelte, polarisierte, selbststeckendes System für raue Einsatzbedingungen mit bis 60 zu Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Besondere Merkmale: Die gleiche Artikelnummer auf beiden Platinen reduziert die Lagerbestände

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

2.00 mm Stift-/Buchsenleisten Kombination mit Verriegelung
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild LS2-Serie
LS2

2.00 mm Stift-/Buchsenleisten Kombination mit Verriegelung

Vollständig gesteckte Sätze
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
LS2-105-02-F-D LS2-105-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 13.72 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
LS2-110-02-F-D LS2-110-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 13.72 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
LS2-115-02-F-D LS2-115-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 13.72 30 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
LS2-120-02-F-D LS2-120-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 13.72 40 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
LS2-125-02-F-D LS2-125-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 13.72 50 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
LS2-130-02-F-D LS2-130-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 13.72 60 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
LS2-105-01-F-D-RA1 LS2-105-01-F-D-RA2 2.00 mm (0.0787") 10 Bedrahtet Koplanar
LS2-105-01-F-D-RA1 LS2-105-01-F-D 2.00 mm (0.0787") 10 Bedrahtet Abgewinkelt
LS2-110-01-F-D-RA1 LS2-110-01-F-D-RA2 2.00 mm (0.0787") 20 Bedrahtet Koplanar
LS2-110-01-F-D-RA1 LS2-110-01-F-D 2.00 mm (0.0787") 20 Bedrahtet Abgewinkelt
LS2-115-01-F-D-RA1 LS2-115-01-F-D-RA2 2.00 mm (0.0787") 30 Bedrahtet Koplanar
LS2-115-01-F-D-RA1 LS2-115-01-F-D 2.00 mm (0.0787") 30 Bedrahtet Abgewinkelt
LS2-120-01-F-D-RA1 LS2-120-01-F-D-RA2 2.00 mm (0.0787") 40 Bedrahtet Koplanar
LS2-120-01-F-D-RA1 LS2-120-01-F-D 2.00 mm (0.0787") 40 Bedrahtet Abgewinkelt
LS2-125-01-F-D-RA1 LS2-125-01-F-D-RA2 2.00 mm (0.0787") 50 Bedrahtet Koplanar
LS2-125-01-F-D-RA1 LS2-125-01-F-D 2.00 mm (0.0787") 50 Bedrahtet Abgewinkelt
LS2-130-01-F-D-RA1 LS2-130-01-F-D-RA2 2.00 mm (0.0787") 60 Bedrahtet Koplanar
LS2-130-01-F-D-RA1 LS2-130-01-F-D 2.00 mm (0.0787") 60 Bedrahtet Abgewinkelt
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.