LS2-110-02-F-D 2.00 mm Stift-/Buchsenleisten Kombination mit Verriegelung
Eigenschaften
Anwendung: ummantelte, polarisierte, selbststeckendes System für raue Einsatzbedingungen mit bis 60 zu Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: Die gleiche Artikelnummer auf beiden Platinen reduziert die Lagerbestände
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $5.616 | $5.127 | $4.722 | $4.430 | $3.744 | $3.255 | $2.673 | $2.080 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS2-110-02-F-D-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| LS2-110-02-F-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 275 | Verpackung | Nein |
| LS2-110-02-G-D | 0 | Schlauch | 1 | 26 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LS2-110-02-LM-D | 0 | Schlauch | 1 | 26 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LS2-110-02-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 26 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LS2-110-02-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 26 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (26 Teile pro Packung) |