LS2-115-01-LM-D - 2.00 mm Stift-/Buchsenleisten Kombination mit Verriegelung
Eigenschaften
Anwendung: ummantelte, polarisierte, selbststeckendes System für raue Einsatzbedingungen mit bis 60 zu Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: Die gleiche Artikelnummer auf beiden Platinen reduziert die Lagerbestände
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.289 | $6.737 | $6.369 | $6.138 | $4.631 | $4.128 | $3.123 | $2.118 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS2-115-01-LM-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Verpackung | Nein |
| LS2-115-01-H-D | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LS2-115-01-SM-D | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LS2-115-01-F-D | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LS2-115-01-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LS2-115-01-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |