LST-125-07-T-D 0,100" Stift-/Buchsenleisten Kombination mit Verriegelung
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
Bedrahtet
Bis zu 30 Kontakte pro Reihe, zweireihiges Design
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.713 | $5.165 | $4.800 | $4.571 | $3.486 | $3.124 | $2.401 | $1.677 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LST-125-07-S-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LST-125-07-G-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LST-125-07-F-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LST-125-07-FM-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
