Einteilige Steckverbinder im Raster 0,100" (2,54 mm) mit geringem Stromverbrauch

Einteilige 0,100“-Steckverbinder in vertikaler und rechtwinkliger Ausführung mit großem Kontaktfederweg.

Eigenschaften

  • Nennstrom: 2.4 A pro Kontakt

  • Kontakte: Bis zu 30 I/O

  • Schraubeinsatzoption für raue Einsatzbedingungen

  • Zentrierstifte für beide Seiten des Steckverbinders

  • Großer Kontaktfederweg

  • Optionale Zentrierstifte

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Videos

Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center

Produkte

OPP – .100" einteilige Power-Schnittstelle

Eigenschaften
  • .100" Raster (2.54 mm)

  • 3, 7 und 10 Positionen

  • Doppelseitige Zentrierstifte

  • Gewindeeinsatz optional

Vorschaubild OPP-Serie

SIB – .100" Einteilige Schnittstelle

Eigenschaften
Vorschaubild SIB-Serie

SIR1 – .100" abgewinkelte, einteilige Schnittstelle

Eigenschaften
  • Optionaler Zentrierstift

  • abgewinkeltes, einreihiges Design für bis zu 15 Kontakte

  • Nennstrom: max. 2,8 A

  • Nennspannung: max. 375 VAC/530 VDC

  • .100" Raster (2.54 mm)

Vorschaubild SIR1-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere robuste Board-zu-Board-Systeme