MCX7-J-P-HN-RA-TH1 - 75 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Board-Steckverbinder
Eigenschaften
Optimiert für 3G SDI-Lösungen
Leistung bis zu 6 GHz
Through hole oder SMT Befestigung
75 Ohm Leistung
75 Ohm-Mikro-Mini-Verbindungen ebenfalls erhältlich (MMCX7 Serie)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 481 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4750 |
| Preis | $6.501 | $5.633 | $4.763 | $3.466 | $3.096 | $2.965 | $2.727 | $2.477 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCX7-J-P-H-RA-TH1 | 107 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |