MCX7-P-P-HN-ST-SM1 - 75 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Board-Steckverbinder
Eigenschaften
Optimiert für 3G SDI-Lösungen
Leistung bis zu 6 GHz
Through hole oder SMT Befestigung
75 Ohm Leistung
75 Ohm-Mikro-Mini-Verbindungen ebenfalls erhältlich (MMCX7 Serie)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 301 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4500 |
| Preis | $6.895 | $5.977 | $5.061 | $3.680 | $3.286 | $3.156 | $2.894 | $2.632 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCX7-P-P-H-ST-SM1 | 1008 | Tray (V) | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |