MEC5-080-01-S-DV-W1-K-TR 0.50 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, vertikal
Eigenschaften
Leistung von 56 Gbit/s PAM4
0,50-mm-Raster (0,0197")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 160 Kontakte
Nennstrom: max. 1,5 A
Nennspannung: max. 125 VAC/177 VDC
Lötstifte und Board-Locks optional verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $11.410 | $10.545 | $9.970 | $9.609 | $7.987 | $7.448 | $6.366 | $5.286 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC5-080-01-L-DV-W1-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 225 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |