MECT-110-01-M-D-RA1 - 0.80 mm SFP+ Edgecard-Steckverbinder
Eigenschaften
Einpressstifte, oder THT-Lötanschlüsse an den Gehäusen
20, 30, oder 70 I/Os
2x10-Position für SFP, SFP+ Transceiver
2x10, 2x15 und 2x35 für XENPAK- und XFP-Transceiver
Einzeln oder als Kit erhältlich (SFPK-Serie)
Steckverbinder und Gehäuse verfügbar
Passt zu SFP, SFP+, XFP oder XENPAK-Transceivern
Nennstrom: max. 2 A
Nennspannung: max. 275 VAC/388 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 2680 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10069 |
| Preis | $3.348 | $2.730 | $2.318 | $2.061 | $1.661 | $1.527 | $1.260 | $0.994 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECT-110-01-M-D-RA1-FR | 0 | Band und Rolle | 500 | 500 | Verpackung | Nein |
| MECT-110-01-M-D-RA1-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 500 | Verpackung | Nein |
| MECT-110-01-S-D-RA1 | 0 | Schlauch | 1 | 52 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MECT-110-01-MM-D-RA1 | 0 | Schlauch | 1 | 52 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MECT-110-01-SM-D-RA1 | 0 | Schlauch | 1 | 52 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (52 Teile pro Packung) |