MECT-120-01-M-D-RA1-TR 0.80 mm SFP+ Edgecard-Steckverbinder
Eigenschaften
Einpressstifte, oder THT-Lötanschlüsse an den Gehäusen
20, 30, oder 70 I/Os
2x10-Position für SFP, SFP+ Transceiver
2x10, 2x15 und 2x35 für XENPAK- und XFP-Transceiver
Einzeln oder als Kit erhältlich (SFPK-Serie)
Steckverbinder und Gehäuse verfügbar
Passt zu SFP, SFP+, XFP oder XENPAK-Transceivern
Nennstrom: max. 2 A
Nennspannung: max. 275 VAC/388 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.335 | $3.919 | $3.642 | $3.468 | $2.805 | $2.583 | $2.141 | $1.699 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECT-120-01-M-D-RA1 | 80 | Schlauch | 1 | 30 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (475 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
