MECT-120-01-SM-D-RA1 0.80 mm SFP+ Edgecard-Steckverbinder

Eigenschaften

  • Einpressstifte, oder THT-Lötanschlüsse an den Gehäusen

  • 20, 30, oder 70 I/Os

  • 2x10-Position für SFP, SFP+ Transceiver

  • 2x10, 2x15 und 2x35 für XENPAK- und XFP-Transceiver

  • Einzeln oder als Kit erhältlich (SFPK-Serie)

  • Steckverbinder und Gehäuse verfügbar

  • Passt zu SFP, SFP+, XFP oder XENPAK-Transceivern

  • Nennstrom: max. 2 A

  • Nennspannung: max. 275 VAC/388 VDC

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
Preis $5.209 $4.708 $4.375 $4.167 $3.358 $3.088 $2.549 $2.009
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild SFPC-Serie
SFPC

SFP+-Gehäuse für MECT/SFPE-Serie

Vorschaubild SFPK-Serie
SFPK

Cage- und Steckverbinder-Kit für SFP+
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.