MPPT-04-01-01-L-RA-SD 5.00 mm PowerStrip™/30 A hermaphroditische Terminal-/Buchsenleiste
Eigenschaften
5,00-mm-Raster (0,1969")
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 35,5 A
Nennspannung: max. 510 VAC/721 VDC
Robuste Anschraubmöglichkeit
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 56 | 112 | 448 | 952 | 2464 | 4984 |
| Preis | $4.741 | $4.516 | $3.755 | $3.500 | $2.992 | $2.485 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPT-04-01-01-L-RA-SD-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 100 | Verpackung | Nein |
| MPPT-04-01-01-T-RA-SD | 0 | Tray | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MPPT-04-01-02-L-RA-SD | 0 | Tray | 1 | 56 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (56 Teile pro Packung) |