MPPT-04-01-02-L-RA-SD-TR 5.00 mm PowerStrip™/30 A hermaphroditische Terminal-/Buchsenleiste
Eigenschaften
5,00-mm-Raster (0,1969")
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 35,5 A
Nennspannung: max. 510 VAC/721 VDC
Robuste Anschraubmöglichkeit
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4500 |
| Preis | $5.747 | $5.195 | $4.826 | $4.598 | $3.833 | $3.578 | $3.068 | $2.559 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPT-04-01-02-L-RA-SD | 0 | Tray | 1 | 56 | Verpackung | Nein |
| MPPT-04-01-01-L-RA-SD-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 100 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |