MPPT-06-01-02-T-RA-SD 5.00 mm PowerStrip™/30 A hermaphroditische Terminal-/Buchsenleiste
Eigenschaften
5,00-mm-Raster (0,1969")
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 35,5 A
Nennspannung: max. 510 VAC/721 VDC
Robuste Anschraubmöglichkeit
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.913 | $4.442 | $4.127 | $3.930 | $3.267 | $3.047 | $2.604 | $2.163 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPT-06-01-02-T-RA-SD-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MPPT-06-01-01-T-RA-SD | 0 | Tray | 1 | 40 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |