MPS-04-01-01-L-RA-SD 5.00 mm PowerStrip™/30 A Dual-Blade-Buchsenleiste
Eigenschaften
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 28 A
Nennspannung: max. 575 VAC/813 VDC
2 bis 8 Stromkontakte
5,00-mm-Raster (0,1969")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4984 |
| Preis | $5.539 | $5.006 | $4.652 | $4.431 | $3.570 | $3.283 | $2.709 | $2.136 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPS-04-01-01-T-RA-SD | 0 | Tray | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MPS-04-01-03-L-RA-SD | 0 | Tray | 1 | 56 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (56 Teile pro Packung) |


