MPS-04-01-01-T-RA 5.00 mm PowerStrip™/30 A Dual-Blade-Buchsenleiste
Eigenschaften
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 28 A
Nennspannung: max. 575 VAC/813 VDC
2 bis 8 Stromkontakte
5,00-mm-Raster (0,1969")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.905 | $3.530 | $3.279 | $3.124 | $2.517 | $2.315 | $1.910 | $1.506 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (56 Teile pro Packung) |