MPTC-01-24-01-6.30-01-L-V - 30A Power Combo Header Connector, Vertical, 2 Power Pins, 24 Signal Pins, 10µin Gold/Tin, .062in PCB
Eigenschaften
High-Power Dual-Blade Kontakt
2 oder 4 Stromkontakte
5.00-mm-(.1969-Zoll-)Raster für Stromkontakte
16, 24, 40 oder 80 Signalkontakte
Nennstrom: max. 28 A (Power-Kontakt), max. 5 A (Signal-Kontakt)
Nennspannung: max. 250 VAC / 353 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4599 |
| Preis | $5.033 | $4.549 | $4.228 | $4.026 | $3.450 | $3.259 | $2.875 | $2.491 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPTC-01-24-01-6.30-01-T-V | 0 | Tray | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MPTC-01-24-01-6.30-03-L-V | 0 | Tray | 1 | 63 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (63 Teile pro Packung) |