MPTC - 5 mm (0,1969 Zoll) / 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Hohe Leistung / Signal, Board-zu-Board / Kabel-zu-Board-ummantelte Box-Header-Steckverbinder, vertikal oder abgewinkelt, Verriegelungsclip-Option, PowerStrip™/30 Ampere

Eigenschaften

  • High-Power Dual-Blade Kontakt

  • 2 oder 4 Stromkontakte

  • 5.00-mm-(.1969-Zoll-)Raster für Stromkontakte

  • 16, 24, 40 oder 80 Signalkontakte

5 mm (0,1969 Zoll) / 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Hohe Leistung / Signal, Board-zu-Board / Kabel-zu-Board-ummantelte Box-Header-Steckverbinder, vertikal oder abgewinkelt, Verriegelungsclip-Option, PowerStrip™/30 Ampere
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

5.00 mm PowerStrip™/30 Familie

Serien mit Kontakt-Bezug
Gehäuse Kontakt Kabelkonfektion Handwerkzeug Applikator Steckplatten
IMS5 CC46L MPSS CAT-HT-246-1416-14 CAT-MC-246-1416-XX-02 MPT
CC46R

5.00 mm PowerStrip™/30 COMBO-Familie

Serien mit Kontakt-Bezug
Gehäuse Kontakt Kabelkonfektion Handwerkzeug Applikator Steckplatten
IMS5 CC46L MPCC CAT-HT-246-1416-14 CAT-MC-246-1416-XX-02 MPTC
IMSC5 CC46R CAT-HT-281-XXXX-XX CAT-MC-281-XXXX-01
CC81L
CC81R
Vollständig gesteckte Sätze
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
MPTC-01-80-01-01-01-L-RA-SD MPSC-01-80-01-01-01-L-RA-SD 5.00 mm (0.1969") Koplanar
MPTC-01-80-01-01-03-L-RA-SD MPSC-01-80-01-01-03-L-RA-SD 5.00 mm (0.1969") Koplanar
MPTC-02-80-02-01-01-L-RA-SD MPSC-02-80-02-01-01-L-RA-SD 5.00 mm (0.1969") Koplanar
MPTC-02-24-02-01-03-L-RA-SD MPSC-02-24-02-01-03-L-RA-SD 5.00 mm (0.1969") Koplanar
MPTC-02-24-02-6.30-03-L-V MPSC-02-24-02-01-03-L-RA-SD 5.00 mm (0.1969") Abgewinkelt
MPTC-02-80-02-6.30-01-L-V MPSC-02-80-02-01-01-L-RA-SD 5.00 mm (0.1969") Abgewinkelt
MPTC-02-80-02-6.30-03-L-V MPSC-02-80-02-01-03-L-RA-SD 5.00 mm (0.1969") Abgewinkelt
MPTC-01-80-01-6.30-03-L-V MPSC-01-80-01-01-03-L-RA-SD 5.00 mm (0.1969") Abgewinkelt
MPTC-01-16-01-6.30-03-L-V MPSC-01-16-01-7.70-03-L-V 5.00 mm (0.1969") 14.00 Vertikale Steckrichtung
MPTC-02-80-02-6.30-03-L-V MPSC-02-80-02-7.70-03-L-V 5.00 mm (0.1969") 14.00 Vertikale Steckrichtung
MPTC-02-80-02-6.30-01-L-V MPSC-02-80-02-7.70-01-L-V 5.00 mm (0.1969") 14.00 Vertikale Steckrichtung
MPTC-02-16-02-6.30-01-L-V MPSC-02-16-02-7.70-01-L-V 5.00 mm (0.1969") 14.00 Vertikale Steckrichtung
MPTC-02-16-02-6.30-03-L-V MPSC-02-16-02-7.70-03-L-V 5.00 mm (0.1969") 14.00 Vertikale Steckrichtung
MPTC-01-16-01-6.30-01-L-V MPSC-01-16-01-7.70-01-L-V 5.00 mm (0.1969") 14.00 Vertikale Steckrichtung
MPTC-02-24-02-6.30-01-L-V MPSC-02-24-02-7.70-01-L-V 5.00 mm (0.1969") 14.00 Vertikale Steckrichtung
MPTC-01-24-01-6.30-01-L-V MPSC-01-24-01-7.70-01-L-V 5.00 mm (0.1969") 14.00 Vertikale Steckrichtung
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.