MTCA - 0.75 mm Mikro TCA Steckverbinder

Eigenschaften

  • Erfüllt MicroTCA® Spezifikationen für eingebettete Rechner

  • 0,75-mm-Raster (0,030")

  • Für 0.062 Zoll (1.60 mm) Karten

  • Oberflächenmontage

  • Unterstützt Hot-Plugging und serielle Highspeed Verbindungen

  • Nennstrom: max. 3,1 A

  • Nennspannung: max. 200 VAC/283 VDC

0.75 mm Mikro TCA Steckverbinder

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.