MTMS-104-55-G-S-054 0.050 " x 0.100 " Mikro-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| MTMS-104-55-G-S-360 | 276 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-104-55-G-S-390 | 276 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-104-55-G-S-300 | 276 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-104-55-G-S-305 | 276 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |