MTMS-105-51-G-S-000 0.050 " x 0.100 " Mikro-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 287 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.456 | $1.131 | $0.907 | $0.773 | $0.629 | $0.594 | $0.484 | $0.370 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-105-51-T-S-000 | 287 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTMS-105-51-G-S-190 | 287 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-105-51-G-S-155 | 287 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-105-51-G-S-135 | 269 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-105-51-G-S-065 | 269 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-105-51-G-S-100 | 269 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |