MTMS-105-55-G-S-201 0.050 " x 0.100 " Mikro-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 27281 |
| Preis | $1.773 | $1.376 | $1.111 | $0.946 | $0.746 | $0.679 | $0.544 | $0.411 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-105-55-G-S-390 | 281 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-105-55-G-S-340 | 281 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-105-55-G-S-010 | 281 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-105-55-G-S-050 | 281 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |