MTMS-110-51-S-S-150 0.050 " x 0.100 " Mikro-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 180 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.621 | $2.139 | $1.814 | $1.613 | $1.328 | $1.223 | $1.004 | $0.776 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-110-51-G-S-150 | 180 | Schlauch | 1 | 46 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTMS-110-51-S-S-190 | 180 | Schlauch | 1 | 46 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-110-51-S-S-165 | 180 | Schlauch | 1 | 46 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-110-51-S-S-140 | 167 | Schlauch | 1 | 46 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-110-51-S-S-125 | 167 | Schlauch | 1 | 46 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (46 Teile pro Packung) |