MTMS-112-60-G-S-605 0.050 " x 0.100 " Mikro-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $4.303 | $3.508 | $2.978 | $2.648 | $2.087 | $1.899 | $1.524 | $1.150 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-112-60-L-S-605 | 0 | Schlauch | 1 | 38 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MTMS-112-60-G-S-540 | 0 | Schlauch | 1 | 38 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTMS-112-60-G-S-460 | 0 | Schlauch | 1 | 38 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTMS-112-60-G-S-440 | 0 | Schlauch | 1 | 38 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |