MTMS-120-51-S-D-190 0.050 " x 0.100 " Mikro-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.880 | $6.220 | $5.779 | $5.504 | $4.333 | $3.943 | $3.162 | $2.382 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-120-51-G-D-190 | 109 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTMS-120-51-T-D-190 | 109 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTMS-120-51-S-D-165 | 109 | Schlauch | 1 | 23 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-120-51-S-D-125 | 97 | Schlauch | 1 | 23 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |